- Codice prodotto:
- SV 3031.000
- Descrizione prodotto
- Per la realizzazione di sistemi sbarre con qualsiasi interasse e per l’installazione di sbarre PE o PEN isolate.
- Materiale
- Poliestere termoindurente (resina UP)
- Dimensioni
- Filettatura: M10
- Bending strength
- 6 kN
- Torsional strength
- 75 Nm
- Tensile strength
- 12 kN
- Dimensioni
- Altezza: 40 mm
- Confezione
- 6 pz.
- Peso netto
- 0,444 kg
- Peso lordo
- 0,56 kg
- Codice tariffa doganale
- 85469010
- EAN
- 4028177035270
- ETIM 9
- EC002357
- ETIM 8
- EC002357
- ECLASS 8.0
- 23119201
- Descrizione prodotto
- SV 6 Isolat. Perno Rigido 40mm