Morsetto conduttore

Codice prodotto: SV 3453.500

Per l’allacciamento di conduttori tondi e sbarre lamellari in rame.

Codice prodotto:
SV 3453.500
Descrizione prodotto
Per il collegamento di conduttori tondi e sbarre in rame lamellari.
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Zincata passivata
Area del serraggio del morsetto per sbarre lamellari in rame (L x A)
16,5 x 15 mm
Nota
L’utilizzo di conduttori di piccola taglia richiede l’impiego di puntalini terminali
Connessione per sezioni di conduttori tondi
35 ‐ 70 mm²
Per spessore sbarre
5 mm
Confezione
15 pz.
Peso netto
1,515 kg
Peso lordo
1,62 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
6,4 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Codice tariffa doganale
85369010
EAN
4028177042704
ETIM 9
EC000001
ETIM 8
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Descrizione prodotto
SV 15 Morsetti 35-70mmq
Approvazioni
UR + C-UR (recognized)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK