Accessori RiLine Sistemi di connessione Sistemi di connessione Morsetto di connessione isolato Per il collegamento di conduttori tondi e sbarre in rame lamellari a sistemi di distribuzione 12 x 5 fino a 30 x 10 mm e con sbarre PLS da 800/1600. Al prodotto Sistemi di connessione Morsetti a piastra Per l’accoppiamento senza fori delle sbarre lamellari in rame. Al prodotto Sistemi di connessione Morsetto conduttore Per l’allacciamento di conduttori tondi e sbarre lamellari in rame. Al prodotto Sistemi di connessione Coperture Per morsetti di connessione e morsetti a piastra. Al prodotto Sistemi di connessione Morsetto conduttore Push-in Per la connessione di conduttori tondi. Al prodotto Sistemi di connessione Elementi di giunzione Per l'accoppiamento senza forature di sbarre di distribuzione da 40 x 10 fino a 120 x 10 mm. Al prodotto Sistemi di connessione Adattatori per apparecchi fissaggio a vite Per interruttori di potenza ABB, Eaton, Schneider Electric e Siemens. Per sistemi a sbarre con interasse di 185 mm. Al prodotto Sistemi di connessione Adattatori per apparecchi fissaggio a clip Per interruttori di potenza ABB, Eaton, Schneider Electric e Siemens. Per sistemi a sbarre con interasse di 185 mm. Al prodotto Sistemi di connessione Isolamento delle sbarre Per un sicuro collegamento ad innesto dei conduttori di connessione. Al prodotto Sistemi di connessione Piastra di connessione Per l’allacciamento di capicorda e rame piatto lamellare. Al prodotto Sistemi di connessione Elementi ad innesto per adattare il supporto alle dimensioni delle sbarre Per l'adattamento delle dimensioni delle sbarre da 30 x 10 a 60 x 10 in passi da 10 mm. Al prodotto Sistemi di connessione Distanziali per la riduzione della larghezza della sbarra Per ridurre la larghezza della sbarra in passi da 10 mm. Al prodotto