Sezionatori sottocarico per fusibili NH da gr. 00 a gr. 3 con controllo elettronico del fusibile (ESÜ)

Codice prodotto: SV 9344.230

Codice prodotto:
SV 9344.230
Materiale
Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94
Piste di contatto: rame elettrolitico, argentato
Colore
Chassis: RAL 7035
Coperchio: RAL 7035/7001
Area del serraggio del morsetto per sbarre lamellari in rame
Larghezza area serraggio: 50 mm
Altezza area di serraggio del morsetto per sbarre: 10 mm
for mounting plate assembly
Connessione cavi
sup/inf
Connessione elettrica
Vite M10
Corrente nominale di esercizio max.
400 A
Tensione nominale di esercizio
400 V - 690 V, 3~
Per grandezza fusibili NH
2
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (fusibili)
Dimensioni
Larghezza: 210 mm
Altezza: 298 mm
Connessione per sezioni di conduttori tondi
10 ‐ 240 mm²
Numero dei poli
3 poli
Confezione
1 pz.
Peso netto
3,178 kg
Peso lordo
3,18 kg
Quota di rame (kg / pezzo)
1
Codice tariffa doganale
85365080
EAN
4028177540699
ETIM 9
EC001040
ECLASS 8.0
27371401
Descrizione prodotto
SV Sezionatore Sottocarico Nh
Approvazioni
CQC-CCC
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK