- Codice prodotto:
- SV 3528.000
- Materiale
- Rame elettrolitico
- Spessore sbarre
- 10 mm
- Sezione
- 900 mm²
- Lunghezza
- 695 mm
- Nota
- Possibilità di tagliare a misura in base alle esigenze
- Tipo di sistema sbarre
- Sbarre in rame elettrolitico
- Compatibile con il sistema di distribuzione a sbarre
- PLS 1600
- Dimensioni
- Lunghezza: 695 mm
- Adatti per
- Larghezza: = 800 mm
- Confezione
- 3 pz.
- Peso/Conf.
- 16,86 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 5,62
- Codice tariffa doganale
- 74071000
- EAN
- 4028177043787
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Descrizione prodotto
- SV 3 Sbarre Pls 1600A 695mm