- Codice prodotto:
- SV 9342.004
- Materiale
- Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
- Colore
- RAL 7035
- Tensione nominale di esercizio
- 1000 V, 3~
- Valori elettrici UL (SCCR)
- 65 kA - 480 V, distanza tra i supporti 250 mm, sbarre PLS 1600, Interruttore max. 1200A, DIVQ/7
- Informazioni sul nr. d'ord.
- Per le applicazioni UL è necessario l'uso dei profilati base
- Approvazione UL valida solo in combinazione con applicazioni AC
- Esecuzione supporti per sbarre
- PLS 1600 PLUS
- Numero di poli
- 4 poli
- Per sbarre di distribuzione
- PLS 1600
- Con fissaggio interno
- Sì
- Interasse delle sbarre
- 60 mm
- Confezione
- 4 pz.
- Peso/Conf.
- 2,276 kg
- Codice tariffa doganale
- 85469010
- EAN
- 4028177536760
- ETIM 7.0
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Descrizione prodotto
-
SV RiLine60 Supporto Per Sbarre