- Codice prodotto:
- SV 9342.920
- Esecuzione
- TS 55C
- Descrizione prodotto
- Per il fissaggio allo chassis dell'adattatore e al telaio portante.
- Materiale
- Poliammide
- Colore
- RAL 9005
- Parti incluse nella fornitura
- Viti di fissaggio
- Anti-slip guard for motor circuit-breaker
- Sì
- Nota
- Con certificazione UL in combinazione con i supporti e gli adattatori OM
- Guida TS xxD-V idonea solo per montaggio su telaio portante indipendentemente dal reticolo di fissaggio
- Dimensioni
- Larghezza: 55 mm
- Confezione
- 5 pz.
- Peso netto
- 0,045 kg
- Peso lordo
- 0,052 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177503960
- ETIM 9
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27141143
- Descrizione prodotto
- Guida Din Tipo Ts55C 35X10mm