Supporti per sbarre Mini-PLS

Codice prodotto: SV 9600.000

Componenti completamente sovrapponibili.

Codice prodotto:
SV 9600.000
Materiale
Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Colore
RAL 7035
Numero dei poli
3 poli
40 mm
Sovrapponibile
Confezione
4 pz.
Peso netto
0,212 kg
Peso lordo
0,218 kg
Codice tariffa doganale
85469010
EAN
4028177140509
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Descrizione prodotto
SV Supp.Pls Tripolare 250A
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK