Ri4Power TS 8 Sistemi sbarre di distribuzione Ri4Power 185 mm Sistemi sbarre di distribuzione Ri4Power 185 mm Interruttori sezionatori per fusibili NH 185 mm Gr. 00 - 3, per interasse sbarre di 60, 100 e/o 185 mm. Leggi di più Sistemi sbarre di distribuzione Ri4Power 185 mm Accessori adattatore per apparecchi 185 mm Leggi di più Sistemi sbarre di distribuzione Ri4Power 185 mm Adattatore per apparecchi 185 mm Per il montaggio semplice e veloce degli interruttori di potenza compatti, attualmente in commercio, da 800 A fino a 1600 A. Leggi di più Sistemi sbarre di distribuzione Ri4Power 185 mm Protezione dai contatti diretti 185 mm Leggi di più Sistemi sbarre di distribuzione Ri4Power 185 mm Morsetto di connessione isolato 185 mm Leggi di più Sistemi sbarre di distribuzione Ri4Power 185 mm Accessori interruttori sezionatori per fusibili NH 185 mm Leggi di più Sistemi sbarre di distribuzione Ri4Power 185 mm Sezionatori sottocarico per fusibili NH 185 mm Gr. 00 - 3, per interasse sbarre di 60, 100 e/o 185 mm. Leggi di più Sistemi sbarre di distribuzione Ri4Power 185 mm Accessori sezionatori sottocarico per fusibili NH 185 mm Leggi di più Sistemi sbarre di distribuzione Ri4Power 185 mm Supporti sbarre (185 mm) Per barre piatte in rame da 40/60/80/100/120 x 10 mm Leggi di più Sistemi sbarre di distribuzione Ri4Power 185 mm Sistema di fissaggio per VX, TS Per il fissaggio dei sistemi di distribuzione a sbarre con interasse 185 mm negli armadi elettrici. Leggi di più Sistemi sbarre di distribuzione Ri4Power 185 mm Sistema di fissaggio per serie TS, VX SE Per il fissaggio dei sistemi di distribuzione a sbarre con interasse di 185 mm negli armadi TS/SE. Leggi di più Sistemi sbarre di distribuzione Ri4Power 185 mm Sbarre di distribuzione in rame elettrolitico (E-Cu) Lunghezza: 2400 mm/sbarra. Leggi di più Sistemi sbarre di distribuzione Ri4Power 185 mm Elementi di giunzione Per l'accoppiamento senza forature di sbarre di distribuzione da 40 x 10 fino a 120 x 10 mm. Leggi di più Sistemi sbarre di distribuzione Ri4Power 185 mm Adattatori di connessione Per la connessione di conduttori tondi. Per sistemi di sbarre con interasse di 185 mm. Leggi di più