Sistemi di sbarre 100-185 mm Sbarre di distribuzione in rame elettrolitico (E-Cu) Dimensioni da 12 x 5 fino a 120 x 10 mm. Sbarre di distribuzione in rame elettrolitico (E-Cu) Sbarre di distribuzione in rame elettrolitico (E-Cu) Lunghezza: 2400 mm/sbarra. Leggi di più Sbarre di distribuzione in rame elettrolitico (E-Cu) Giunti longitudinali Consentono di connettere le sbarre Flat-PLS senza necessità di eseguire forature. Leggi di più Sbarre di distribuzione in rame elettrolitico (E-Cu) Piastrine di accoppiamento in rame elettrolitico Il circuito di protezione PE/PEN, costituito da sbarre in rame, squadrette Kombi e piastre di giunzione, consente di realizzare una barra di terra certificata con prove di tipo in accordo alla IEC 61 439-1. Leggi di più