- Codice prodotto:
- SV 9676.749
- Descrizione prodotto
- Per il collegamento delle sbarre lamellari in rame al sistema sbarre di distribuzione in rame piatto. Per sbarre con spessore 10 mm.
- Materiale
- Piastra di connessione: E-Cu
Pezzo stampato: acciaio inox
Aggancio sbarre: acciaio inox
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio incluso (senza viti)
- Indicazioni per il montaggio
- Selezionare la lunghezza delle viti in base alla larghezza B delle sbarre di distribuzione, ad es. lunghezza vite = B + quota di fissaggio. Le viti non fanno parte della fornitura.
- Agganci sbarre con dadi ad innesto M10
- Number of bars per conductor
- 2
- Quota di fissaggio
- 50 mm
- Area del serraggio del morsetto per sbarre lamellari in rame (L x A)
- 100 x 20 mm
- Per sbarre in rame lamellare
- Quantità: 2
con n. di lamelle: 10
con lamelle di larghezza: 100 mm
con lamelle di spessore: 1 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 0,64 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 0,27
- Codice tariffa doganale
- 85369010
- EAN
- 4028177625570
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrizione prodotto
-
SV Derivazione da sbarre FLAT-PLS con morsetto, area di connessione LA: 100x20 mm