Ri4Power TS 8 Sistemi di sbarre 100-185 mm Sistemi sbarre fino a 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm). Sistemi di sbarre 100-185 mm Sistemi di connessione Opzioni per tutti i tipi di connessione per questi sistemi di distribuzione a sbarre. Leggi di più Sistemi di sbarre 100-185 mm Sbarre di distribuzione in rame elettrolitico (E-Cu) Dimensioni da 12 x 5 fino a 120 x 10 mm. Leggi di più Sistemi di sbarre 100-185 mm Protezione dai contatti diretti Incapsulamento. Leggi di più Sistemi di sbarre 100-185 mm Supporto sbarre tripolare Alloggiamento sbarre in base al supporto da 30 x 10 a 100 x 10 mm. Leggi di più