Articolo fuori produzione dal: 30 gen 2021
- Codice prodotto:
- SV 9673.686
- Esecuzione
- senza passaggio sbarre/cavi
- Descrizione prodotto
- Per il fissaggio diretto sui pannelli di segregazione verticali interni. Soluzione adatta per tutti i dispositivi di comando e protezione. Possibilità di creazione di ulteriori piani di fissaggio. Insieme alle segregazioni orizzontali e verticali, determinano le varie forme costruttive (da 2 a 4) del quadro.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, 2 mm
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Angolari di montaggio e materiale di fissaggio
- Per altezza scomparto
- 600 mm
- Dimensioni
- Larghezza: 702 mm
Altezza: 593 mm - Adatti per
- Larghezza: = 800 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 10,5 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177544000
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrizione prodotto
- SV Piastra Di Montaggio