Articolo fuori produzione dal: 30 gen 2021
- Codice prodotto:
- SV 9676.528
- Descrizione prodotto
- Per collegare gli angoli di connessione ai sistemi sbarre.
- Materiale
- Rame elettrolitico
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- For Busbar width
- 80 mm
- Number of bars per conductor
- 2
- Nota
- Le viti incluse sono utilizzate per fissare gli elementi di contatto alle sbarre
- Le viti di fissaggio degli angoli di connessione non fanno parte della fornitura
- Selezionare la lunghezza delle viti in base alla larghezza B delle sbarre di distribuzione, ad es. lunghezza vite = B + quota di fissaggio + (numero delle sbarre x 10)
- Numero di viti per angolare: Con 2 sbarre per fase: 2 pz. e con 3 o 4 sbarre per fase: 4 pz.
- Compatibile con il sistema di distribuzione a sbarre
- Flat-PLS
- Quota di fissaggio
- 40 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 0,74 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 0,42
- Codice tariffa doganale
- 74198090
- EAN
- 4028177602755
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrizione prodotto
- SV Contatto A U Flat-Pls P.2 Sbarre 80mm