- Codice prodotto:
- DK 7030.111
- Esecuzione
- Sensore temperatura/umidità
- Descrizione prodotto
- I sensori CMC III servono per il monitoraggio dell'ambiente fisico e possono essere collegati direttamente alla PU mediante un cavo di collegamento CAN-Bus RJ45. I sensori possono essere collegati in cascata e permettere l'estensione della rete.
- Vantaggi
- Facile connessione e individuazione automatica per plug&play
- L’alimentazione di corrente è fornita dalla interfaccia CAN-Bus.
- Applicazioni tipiche
- Monitoraggio degli armadi per IT, impiantistica industriale e controllo degli edifici.
- Monitoraggio degli armadi, delle IT room e dei Container Data Centre.
- Funzionamento
- Le impostazioni possono essere eseguite tramite la Processing Unit del CMC III o l'Interfaccia IoT
- Il sensore di temperatura/umidità CMC III controlla la temperatura ambiente e l'umidità nell'armadio
- Il sensore dispone di un sensore di temperatura e un sensore per l'umidità dell'aria integrati
- Materiale
- Plastica
Frontale: metallizzato
Contenitore: bucciato
- Colore
- Frontale: RAL 9005
Contenitore: RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Sensore
Piastra di montaggio
Materiale di fissaggio
Sensore temperatura/umidità
- Connessione al CAN-Bus
- Diretta
- Interfacce
- 2 x RJ 45 per CAN-Bus
- Numero di utenze per ogni interfaccia IoT (max.)
- 32
- Numero di utenze PU compact (max.)
- 4
- Numero di utenze PU (max.)
- 32
- Numero di utenze PDU (max.)
- 16
- Metodo di misurazione
- Chip sensore di temperatura
- Chip sensore di umidità
- Dimensioni
- Larghezza: 80 mm
Altezza: 30 mm
Profondità: 40 mm
- Range temperatura di esercizio
- 0 °C...55 °C
- Umidità dell'aria (senza condensa)
- 5...95 %
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 0,206 kg
- PCF/PU (cradle-to-gate)
- 0,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on the PCF class
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
- Codice tariffa doganale
- 90268020
- EAN
- 4028177659490
- ETIM 7.0
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Descrizione prodotto
-
CM C III Sensore Temparatura e umidita'