- Codice prodotto:
- SK 3321.700
- Esecuzione
- per ventilatori-filtro
- Descrizione prodotto
- Realizzati in fibre a maglie fini. Resistenti al calore fino a 100 °C, autoestinguenti secondo DIN 53 438, classe F1. Lato aria contaminata: struttura aperta. Lato entrata aria pulita: struttura chiusa. Filtraggio garantito per quasi tutti i generi di polveri a granulometria maggiore di 10 µm.
- Materiale
- Fibra chimica
- Nota
- Le prestazioni, il grado di protezione e le approvazioni dei dispositivi sono garantiti solo in combinazione con i feltri originali Rittal.
- Adatto per nr. d'ord.
- 3237.2xx/3237.1xx
- Dimensioni
- Larghezza: 89 mm
Altezza: 89 mm
Profondità: 10 mm
- Classe di filtrazione
- secondo DIN EN 779: G2
secondo DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50 %
- Peso/Conf.
- 0,001 kg
- Confezione
- 5 pz.
- Peso netto
- 0,005 kg
- Peso lordo
- 0,007 kg
- Codice tariffa doganale
- 56039390
- EAN
- 4028177184282
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Descrizione prodotto
-
SK Feltri Ricambio 5Pz