- Codice prodotto:
- SK 3124.400
- Descrizione prodotto
- Sensore NTC per la regolazione dei condizionatori Blue e+ sulla base di un punto di misura specifico all’interno dell’armadio (controllo basato su sensore esterno) e in funzione dell'aria fredda di mandata del condizionatore all'interno dell'armadio (controllo in base alla temperatura di mandata). Nel chiller: Il regolatore differenziale di temperatura si applica quando è necessario regolare la temperatura del mezzo frigorigeno a seconda della temperatura ambiente (positiva o negativa). Il sensore di temperatura deve essere posizionato vicino al chiller Blue e+.
- Parti incluse nella fornitura
- Sensore esterno con cavo di connessione (lunghezza 2,5 m)
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,05 kg
- Peso lordo
- 0,093 kg
- Codice tariffa doganale
- 90269000
- EAN
- 4028177801370
- ETIM 9
- EC004587
- ETIM 8
- EC004587
- ECLASS 8.0
- 27200208
- Descrizione prodotto
-
SK Sonda esterna per misura temperatura Blue e+