Accessori per sistemi di climatizzazione

Controllo/Regolazione

Per aumentare l'efficienza e ottimizzare il controllo delle soluzioni di climatizzazione (ad es. per ridurre il rumore e aumentare il risparmio energetico).

Controllo/Regolazione

Interfaccia IoT

L'interfaccia IoT è il componente centrale per il collegamento in rete delle soluzioni di climatizzazione Rittal e dei sensori per il monitoraggio del quadro elettrico. Dotata di un'ampia gamma di interfacce e protocolli, viene utilizzata per...

Controllo/Regolazione

Adattatore Blue e IoT

In combinazione con l'interfaccia IoT (3124.300), l'adattatore consente la connessione in rete dei condizionatori della serie Blue e.

Controllo/Regolazione

Adattatore ModBus per ventilatori-filtro EC

In conjunction with the IoT interface (3124.300), the ModBus adaptor supports intelligent networking of EC fan-and-filter units in the Blue e+ series.

Controllo/Regolazione

Fusibile di protezione per condizionatori/chiller Blue e+

Interruttore magnetotermico e interruttore automatico per la protezione della linea di connessione dei chiller e dei condizionatori della serie Blue e+. I condizionatori/chiller Blue e+ sono a sicurezza intrinseca e non richiedono ulteriori dispositivi...

Controllo/Regolazione

Termostato digitale per la regolazione della temperatura interna dell'armadio

Installabile nella porta o nella parete di un armadio.

Controllo/Regolazione

Termostato Termostato per la regolazione della temperatura interna dell'armadio

Termostato particolarmente adatto al controllo dei ventilatori, dei riscaldatori anticondensa e degli scambiatori di calore, ma anche come rilevatore per la regolazione della temperatura interna dell'armadio.

Controllo/Regolazione

Sensore di temperatura per condizionatori Blue e+, chiller Blue e+

Sensore NTC per la regolazione dei condizionatori Blue e+ sulla base di un punto di misura specifico all'interno dell'armadio (controllo basato su sensore esterno) e in funzione dell'aria fredda di mandata del condizionatore all'interno dell'armadio...

Controllo/Regolazione

Igrostato

Attiva il riscaldatore anticondensa o il ventilatore quando viene superato un determinato grado di umidità relativa nell'armadio, evitando la formazione di condensa sui moduli o sui componenti elettrici.

Controllo/Regolazione

Adattatore ad innesto per termostato ed igrostato

Con possibilità di montaggio di pressacavo per il fissaggio dei cavi da parte delle rispettive utenze, come i ventilatori-filtro SK e i riscaldatori anticondensa per armadi. Questo adattatore viene utilizzato in combinazione con pressacavi per...

Controllo/Regolazione

Regolatore di velocità

Controllo/Regolazione

Cavo master/slave per sistema Bus SK

Il sistema Bus SK consente di collegare fra loro più condizionatori e scambiatori di calore aria/acqua tramite il controllore e-Comfort. La configurazione master-slave garantisce un risultato operativo ottimale per sistemi complessi.

Controllo/Regolazione

Adattatore master/slave per condizionatore termoelettrico

Grazie all'adattatore master-slave è possibile collegare fino a 5 condizionatori termoelettrici.

Controllo/Regolazione

Trasformatore toroidale Alimentazione in ingresso 115 V/400 V

Per alimentare scambiatori di calore aria/acqua, installati a parete in esecuzione a 230 V. Disponibile per alimentazione in ingresso a 115 V o 400 V.

Controllo/Regolazione