Sistemi di climatizzazione

Climatizzazione per soluzioni outdoor

Soluzioni di climatizzazione outdoor per armadi elettrici, progettate per resistere a condizioni ambientali estreme e garantire performance elevate.

Climatizzazione per soluzioni outdoor

Ventilatore-filtro Blue e+

Unità completa di ventilazione per l'installazione senza utensili. Portata d'aria 20 - 1160 m³/h, grado di protezione standardizzato IP 54.

Climatizzazione per soluzioni outdoor

Ventilatore-filtro Blue e+ con tecnologia EC

La versione ad alta efficienza energetica con tecnologia EC si distingue non solo per le sue esclusive funzioni tramite IoT. Il ventilatore-filtro Blue e+ offre innumerevoli altri vantaggi: dall'efficienza energetica, al monitoraggio e alla...

Climatizzazione per soluzioni outdoor

Cuffia di protezione per aumentare il grado di protezione dei ventilatori-filtro

Soprattutto nelle applicazioni in campo alimentare la cuffia antispruzzo impedisce la penetrazione di particelle bagnate. Il grado di protezione IP 56 è garantito con l'impiego del filtro standard.

Climatizzazione per soluzioni outdoor

Condizionatore a parete Blue e+ outdoor 1,5 kW – 5,0 kW

Condizionatori da parete ad alta efficienza energetica Blue e+ Outdoor con potenze da 1500 W a 5000 W. L'elevato grado di protezione IP 56 / UL tipo 12/3R/4 e il campo di impiego a da -30 °C a 60 °C garantiscono una protezione ottimale negli...

Climatizzazione per soluzioni outdoor

Condizionatore da parete TopTherm Blue e, UL Type 3R/4 0,5 - 2,5 kW

Condizionatori da parete ad alta efficienza energetica Blue e nelle classi di potenza da 500 W a 2.500 W, di serie con controllore «e Comfort» ed evaporatore elettronico della condensa (minimo 1000 W), grado di protezione UL Type 3R/4, 12.

Climatizzazione per soluzioni outdoor

Riscaldatore anticondensa senza ventilatore

I riscaldatori anticondensa regolano l'umidità relativa dell'aria evitando il raggiungimento del punto di rugiada, la formazione di condensa nell'armadio e danni indiretti dovuti a corrosione o cortocircuiti elettrici. Versione senza ventilatore....

Climatizzazione per soluzioni outdoor

Riscaldatore anticondensa con ventilatore

I riscaldatori anticondensa regolano l'umidità relativa dell'aria evitando il raggiungimento del punto di rugiada, la formazione di condensa nell'armadio e danni indiretti dovuti a corrosione o cortocircuiti elettrici. Versione con ventilatore....

Climatizzazione per soluzioni outdoor

Direct Air Cooling Systems (DAC) per CS multifunzionale

Direct Air Cooler con montaggio sul tetto per l'installazione in un armadio multifunzione (MFG). Il prodotto è ideale per compensare in modo altamente efficiente le elevate dissipazioni di potenza con un basso delta T nell'MFG. Tramite un filtro...