- Codice prodotto:
- DK 7507.760
- Descrizione prodotto
- Chiudono i pannelli di ventilazione non utilizzati nel FlatBox.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Verniciatura a polvere
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Confezione
- 6 pz.
- Peso/Conf.
- 0,738 kg
- PCF/PU (cradle-to-gate)
- 2,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on the PCF class
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177550841
- ETIM 7.0
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Descrizione prodotto
- CO Perture Per Pannelli Di Ventilazione