Chiller Blue e 8 - 48 kW

Codice prodotto: SK 3336.435

I chiller Blue e integrati in contenitori stand-alone forniscono un raffreddamento centralizzato ed economico dell'acqua di raffreddamento. La tecnologia microchannel consente una riduzione del mezzo frigorigeno. Utilizzo intuitivo grazie al display touch e alle interfacce intelligenti per lavorazioni e analisi user-friendly. La funzioni di sicurezza, fornite di serie, soddisfano i criteri di massima sicurezza. Grazie a pacchetti di opzioni preconfigurati i tempi di consegna sono ridotti.

Codice prodotto:
SK 3336.435
Esecuzione
Struttura compatta e resistente, conforme agli standard industriali
Sistema di segnalazione con contatto di allarmi a potenziale libero
Vantaggi
Riduzione della quantità di refrigerante grazie alla tecnologia microchannel
Display touch per una interfaccia utente semplificata
Controllo a distanza (Monitoring) pre-integrato nell'unità di base
Funzioni di sicurezza integrate
Opzioni preconfigurate
Colore
Contenitore: RAL 7035
Zoccolo: RAL 7016
Parti incluse nella fornitura
Chiller pronto per l'allacciamento
Documentazione tecnica multilingue, schemi di funzionamento e delle connessioni elettriche
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
IP 44 (elettronica)
Potenza frigorifera totale Tw10 / Tu32
Potenza frigorifera Tw10 Tu32/50 Hz: 16,3 kW
Potenza frigorifera Tw10 Tu32/60 Hz: 19,2 kW
Potenza frigorifera totale Tw18 / Tu32
Potenza frigorifera Tw18 Tu32/50 Hz: 19,3 kW
Potenza frigorifera Tw18 Tu32/60 Hz: 22 kW
Potenza frigorifera totale secondo DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
Potenza frigorifera Tw18 Tu35/50 Hz: 18,45 kW
Potenza frigorifera Tw18 Tu35/60 Hz: 21,44 kW
Portata d'aria (in aspirazione libera)
A 50 Hz: 12.000 m³/h
A 60 Hz: 14.500 m³/h
Tensione nominale di esercizio
400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Dimensioni
Larghezza: 760 mm
Altezza: 1.265 mm
Profondità: 1.515 mm
Tensione di comando 24 V DC
Regolazione di precisione
Pompa maggiorata
Livello di rumorosità
79 dB(A)
Range temperatura di esercizio
10 °C...43 °C
Range temperatura di esercizio mezzo frigorigeno
10 °C...25 °C
Isteresi di temperatura
± 0,25 K
Mezzo/fluido frigorigeno
Mezzo frigorigeno: R410A
Quantità: 1,45 kg
Global Warming Potential (GWP): 2.088
CO₂ equivalente (CO₂e): 3,03 t
Pressione pompa
A 50 Hz: 4,75 bar
A 60 Hz: 6,75 bar
Portata (mezzo frigorigeno)
A 50 Hz: 45 l/min
A 60 Hz: 75 l/min
Potenza nominale assorbita Pel
A 50 Hz: 8,5 kW
A 60 Hz: 10,9 kW
Corrente nominale max.
A 50 Hz: 19,9 A
A 60 Hz: 17,2 A
Raccordi idraulici
R 1¼" IG
Numero di circuiti
1
Serbatoio
Materiale: Polietilene
Volume: 78 l
Peso in esercizio
388 kg
Confezione
1 pz.
Peso netto
300 kg
Peso lordo
315 kg
Codice tariffa doganale
84186900
EAN
4028177926899
ETIM 9
EC002516
ETIM 8
EC002516
ECLASS 8.0
27180713
Descrizione prodotto
SK Chiller Blue e 18,45/21,44 kW, 400 V, 3~, 50 Hz, 460 V, 3~, 60 Hz, LAP: 660 x 1265 x 1315 mm
Descrizioni
Declaration of conformity - F-gas regulation
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Additional instructions
Altre informazioni
Electrical wiring diagram
Fluid plan (P+ID)
Istruzioni