- Codice prodotto:
- SK 3335.860
- Vantaggi
- Struttura modulare
- Minima superficie di appoggio
- Elevata facilità di montaggio e manutenzione
- Elevata affidabilità grazie alla protezione antighiaccio
- Unica versione con doppia frequenza per un utilizzo internazionale
- Disponibilità immediata - i componenti della piattaforma di sistema sono disponibili a magazzino
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Unità pronta per l'installazione, completa di pareti laterali e porta
Documentazione tecnica multilingue, schemi di funzionamento e delle connessioni elettriche
- Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 44 (elettronica)
- Potenza frigorifera totale Tw10 / Tu32
- Potenza frigorifera Tw10 Tu32/50 Hz: 16,6 kW
Potenza frigorifera Tw10 Tu32/60 Hz: 18,7 kW
- Potenza frigorifera totale Tw18 / Tu32
- Potenza frigorifera Tw18 Tu32/50 Hz: 20 kW
Potenza frigorifera Tw18 Tu32/60 Hz: 21,8 kW
- Tensione nominale di esercizio
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Dimensioni
- Larghezza: 1.205 mm
Altezza: 2.140 mm
Profondità: 605 mm
- Pump capacity (at 2.5 bar/50 Hz)
- 45 l/min
- Pump capacity (at 2.5 bar/60 Hz)
- 75 l/min
- Nota
- In 3335.880 e 3335.890 sono necessari 2 filtri metallici
- Regolazione della temperatura
- Regolazione a microcontrollore (impostazione di fabbrica +18 °C, possibile controllo anche dei valori differenziali)
- Range temperatura di esercizio
- 10 °C...43 °C
- Range temperatura di esercizio mezzo frigorigeno
- 10 °C...25 °C
- Isteresi di temperatura
- ± 2 K
- Mezzo/fluido frigorigeno
- Mezzo frigorigeno: R410A
Quantità: 3,3 kg
Global Warming Potential (GWP): 2.088
CO₂ equivalente (CO₂e): 6,89 t
- Potenza nominale assorbita Pel
- A 50 Hz: 9,2 kW
A 60 Hz: 12 kW
- Corrente nominale max.
- A 50 Hz: 20,1 A
A 60 Hz: 17,3 A
- Raccordi idraulici
- G 1" IG
- Numero di circuiti
- 1
- Serbatoio
- Volume: 150 l
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 360 kg
- Codice tariffa doganale
- 84186900
- EAN
- 4028177690066
- ETIM 7.0
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Descrizione prodotto
-
CH Iller 400-3-50-460-3-60 Ral7035S