Ventilatori da tetto, sopralzo di aerazione

Codice prodotto: SK 3140.140

I ventilatori da tetto di nuova generazione richiedono un'unica fessura di montaggio indipendentemente dalla potenza, assicurano un elevato livello di efficienza grazie al convogliamento dell'aria con una minima perdita di pressione e sono provvisti di un innovativo sistema di fissaggio che offre un elevato grado di protezione (IP54).

Codice prodotto:
SK 3140.140
Esecuzione
montaggio sul tetto
Descrizione prodotto
Ventilatori da tetto con alto grado di protezione e montaggio flessibile dall'interno o dall'esterno.
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Unità completamente preassemblata, feltro pieghettato incluso
Ventilatore
Radiale, motore trifase
Portata d'aria in aspirazione libera (con feltro a pieghe)
A 50 Hz: 800 m³/h
A 60 Hz: 853 m³/h
Portata d'aria in aspirazione libera (senza feltri)
A 50 Hz: 863 m³/h
A 60 Hz: 942 m³/h
Air flow (with pleated filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
1 x 3243200: 555/565 m³/h
2 x 3243200: 660/685 m³/h
Air flow (without filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
1 x 3243200: 575/600 m³/h
Tensione nominale di esercizio
380 V - 415 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
400 V - 480 V, 3~, 60 Hz
Potenza nominale assorbita Pel
A 50 Hz: 98 W
A 60 Hz: 130 W
Corrente nominale max.
A 50 Hz: 0,17 A
A 60 Hz: 0,2 A
Dimensioni
Larghezza: 400 mm
Altezza: 133 mm
Profondità: 400 mm
Profondità di installazione
34,6 mm
Feritoia di montaggio
Larghezza feritoia: 258 mm
Profondità feritoia: 258 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 21 senza feltro
IP 54, incluso filtro a pieghe
Grado di protezione NEMA
NEMA 12
Nota
Per aumentare il grado di protezione fino a IP55, è possibile inserire un feltro in poliuretano (vedi accessori).
Per il miglioramento dell'efficienza energetica e un aumento della durata dei ventilatori è consigliato l'uso di termostati di regolazione della temperatura interna dell'armadio o di termostati con display.
Vita utile del ventilatore (L10, 40 °C)
A 50 Hz: 63.500 h
A 60 Hz: 61.500 h
Range temperatura di esercizio
-20 °C...55 °C
Range di temperatura stoccaggio
-40 °C...70 °C
Livello di rumorosità
A 50 Hz: 56 dB(A)
A 60 Hz: 58 dB(A)
Peso/Conf.
6 kg
Confezione
1 pz.
Peso netto
6 kg
Peso lordo
6,02 kg
Codice tariffa doganale
84145915
EAN
4028177709133
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Descrizione prodotto
SK Ventilatore da tetto 863/942 m³/h, 400 V, 3~, 50/60 Hz, 460 V, 3~, 60 Hz LAP 400x133x400 mm
Approvazioni
CSA
IEC CB
Sicurezza testata TÜV
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni
Fogli di dati
Catalogo tecnico
Dettagli costruttivi