Sistemi di climatizzazione

Raffreddamento ad aria

Apparecchi per il raffreddamento con aria ambiente adatti per la dissipazione partiolarmente economica dei carichi di calore. Condizione richiesta: aria ambiente relativamente pulita e temperature ambiente inferiori alla temperatura richiesta all'interno dell'armadio.

Raffreddamento ad aria

Ventilatori-filtro

Unità di ventilazione completa per l'installazione senza utilizzo di attrezzi. Raffreddamento dell'armadio mediante aspirazione o espulsione del calore dall'armadio. Portata d'aria da 20 m³/h a 1160 m³/h. Grado di protezione IP 54 come...

Raffreddamento ad aria

Ventilatori da tetto

Ventilatore per il raffreddamento dell'armadio attraverso il tetto. Soluzione passiva, portata d'aria 500 m³/h – 1069 m³/h. Un unico sistema e un'unica feritoia di montaggio per tutte le dimensioni. Minima perdita di pressione nel...

Raffreddamento ad aria

Ventilatori a cassetto/Ventilatori tangenziali

Unità di ventilazione completa per il montaggio diretto nel piano da 19". Portata d'aria da 320 m³/h a 480 m³/h. Il montaggio incassato consente la circolazione permanente dell'aria nell'armadio, evitando la formazione di sacche di...

Raffreddamento ad aria

Scambiatori di calore aria-aria

Scambiatori di calore con circuiti di ventilazione ermeticamente separati che impediscono l'ingresso della polvere all'interno dell'armadio. Potenza frigorifera 17,5 W/K – 90 W/K. La differenza di temperatura tra circuito interno ed esterno...