Condizionatore termoelettrico Potenza frigorifera/termica totale 80/80 W

Codice prodotto: SK 3201.300

I condizionatori compatti e performanti, basati sulla tecnologia Peltier, garantiscono una climatizzazione ad alta efficienza energetica per piccoli contenitori e quadri di comando. Potenza termica 80/80 W (freddo/caldo).

Codice prodotto:
SK 3201.300
Descrizione prodotto
Condizionatori termoelettrici performanti e compatti per climatizzare piccoli contenitori e quadri di comando.
Materiale
Dispositivo: alluminio, anodizzato
Basic color
RAL 7015
Colore
Cuffia: RAL 7015
Parti incluse nella fornitura
Condizionatore termoelettrico
Apparecchio precablato (con morsettiera ad innesto)
Accessori di montaggio
Filtro
Cavo USB A/B
Dima di foratura
Potenza frigorifera totale secondo DIN EN 14511
Potenza frigorifera L35 L35/50 Hz: 80 W
Potenza frigorifera totale L35 L30
Potenza frigorifera L35 L30/50 Hz : 100 W
Tensione nominale di esercizio
24 V (DC)
Corrente nominale max.
4,5 A
Corrente di avviamento
4,5 A
Portata d'aria (in aspirazione libera)
Circuito esterno: 45 m³/h
Circuito interno: 45 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
Coefficiente di efficacia frigorifera L35 L35 (EER) 50 Hz: 0,9
Potenza riscaldante
80 W
Esecuzione
montaggio a parete
Dimensioni
Larghezza: 125 mm
Altezza: 400 mm
Profondità: 155 mm
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
Circuito esterno IP 34
Circuito interno IP 54
Connessione elettrica
Morsetti a molla ad innesto
Regolazione della temperatura
Regolazione con PID (impostazione di fabbrica: raffreddamento +35 °C / riscaldamento +5 °C)
Range temperatura di esercizio
-30 °C...60 °C
Campo d'impostazione raffreddamento
5 °C...55 °C
Campo d'impostazione riscaldamento
-10 °C...20 °C
Fusibile di protezione
Interruttore automatico/fusibile: 10 A
Confezione
1 pz.
Peso/Conf.
2,6 kg
Codice tariffa doganale
84186900
EAN
4028177598621
ETIM 8
EC000855
ETIM 7.0
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Descrizione prodotto
SK Cond. Termoelet 24Vdc Ral7024S
Certificazioni
EAC
Descrizioni
Declaration of conformity - F-gas regulation
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni
Safety instructions
Fogli di dati
Catalogo tecnico
Dettagli costruttivi
Software
Driver