Acciaio inox Sistema a braccio portante CP 40, acciaio inox Sistema a braccio portante CP 40 acciaio inox, per carichi statici fino a 400 N. Elevato grado di protezione e sistema di regolazione integrato. Sistema a braccio portante CP 40, acciaio inox Profilato portante CP 40, acciaio inox senza fori di aerazione Fissaggio agli elementi di giunzione tramite 2 viti di arresto. Leggi di più Sistema a braccio portante CP 40, acciaio inox Adattatore di inclinazione 10° CP 40, acciaio inox Leggi di più Sistema a braccio portante CP 40, acciaio inox Raccordo fisso CP 40, acciaio inox Leggi di più Sistema a braccio portante CP 40, acciaio inox Raccordo girevole CP 40, acciaio inox Leggi di più Sistema a braccio portante CP 40, acciaio inox Angolare 90° CP 40, acciaio inox Leggi di più Sistema a braccio portante CP 40, acciaio inox Fissaggio a parete/pavimento fisso CP 40, acciaio inox Leggi di più Sistema a braccio portante CP 40, acciaio inox Fissaggio a parete/pavimento girevole CP 40, acciaio inox Leggi di più Sistema a braccio portante CP 40, acciaio inox Elemento per fissaggio a parete CP 40, acciaio inox Leggi di più Sistema a braccio portante CP 40, acciaio inox Mensola di collegamento per attacco braccio portante 120 x 65 mm Per il montaggio posteriore dei contenitori. Coperchio rimovibile per agevolare l'introduzione dei cavi Leggi di più