Armadi compatti AX Plastic

Accessori per armadi AX Plastic

Gli accessori per l'allestimento interno AX comprendono il fissaggio a parete e i sistemi di maniglia e chiusura.

Accessori per armadi AX Plastic

Arresto porta aperta per AX Plastic e armadi compatti Ex

Per bloccare la porta in posizione aperta. Installabile senza apportare modifiche meccaniche al contenitore.

Accessori per armadi AX Plastic

Portina interna per armadi AX Plastic

Per una protezione sicura degli accessi. Separa l'area comandi dall'hardware.

Accessori per armadi AX Plastic

Supporto di fissaggio a parete per AX Plastic

I supporti di montaggio a parete possono essere facilmente fissati dall'esterno mantenendo la conformità UL.

Accessori per armadi AX Plastic

Fissaggio a palo per contenitori a parete AX, KX, AX plastica, AX IT, CS

Per fissare in modo semplice e affidabile il contenitore ad un palo con sezione tonda o rettangolare.

Accessori per armadi AX Plastic

Maniglia Comfort Mini AX

La maniglia viene ruotata per l'apertura.

Accessori per armadi AX Plastic

Lampada a LED

Corpo illuminante a LED - la prima lampada dedicata agli armadi di comando! La tecnologia LED innovativa consente di illuminare gli armadi anche nei punti più nascosti.

Accessori per armadi AX Plastic

Squadrette universali per AX Plastic e armadi compatti Ex

Per l'allestimento interno agli armadi, per fissaggio chassis, listelli della porta e barre di supporto su passo 25 mm.

Accessori per armadi AX Plastic

Viti per allestimento interno per AX Plastic

Per montare gli accessori nelle boccole dell'armadio compatto.

Accessori per armadi AX Plastic

Bocchettoni pressacavi in poliammide

Le lamelle integrate garantiscono un serraggio sicuro e una limitazione della trazione dei cavi uniforme ed efficace.

Accessori per armadi AX Plastic

Tasca portaschemi in lamiera d'acciaio per VX, TS, SE, PC, basamento TP

Vengono fissate al telaio della porta all'altezza desiderata.

Accessori per armadi AX Plastic

Chassis 23 x 64 mm per VX, VX IT, VX SE, AX Plastic

Per allestimenti interni variabili e personalizzabili del telaio dell'armadio sul livello interno e per l'installazione in armadi compatti.

Accessori per armadi AX Plastic

Chassis 14 x 39 mm per VX, VX SE, PC, IW, AX

Per il fissaggio di canaline passacavi, supporti per guaine, componenti montati sulla porta ecc.

Accessori per armadi AX Plastic

Sbarretta di montaggio per VX, TS, VX SE, TP, AX

Per il semplice fissaggio di canaline passacavi, supporti per guaine, coperture dai contatti, componenti montati sulla porta, raccolta e fissaggio dei cavi.