- Codice prodotto:
- HD 4000.685
- Materiale
- Contenitore e porta: acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
Inserto di chiusura HD: acciaio inox 1.4404 (AISI 316L)
Guarnizione: silicone conforme alla direttiva FDA (Food and Drug Administrations) 21 CFR 177.2600
Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio
- Superficie
- Contenitore e porta: lucidatura lineare, grana 400, rugosità RA < 0,8 μm
Piastra di montaggio: zincata
Guarnizione: blu (RAL 5010)
- Parti incluse nella fornitura
- Telaio dell'armadio con fondo-parete posteriore saldati
Porta con guarnizione sostituibile
Gli armadi monoporta sono forniti con battuta della porta a destra, reversibile a sinistra
Piastra di montaggio
- Opzioni
- Basamento HD regolabile
- Dimensioni
- Larghezza: 600 mm
Altezza: 1.800 mm
Profondità: 500 mm
- Dimensioni piastra di montaggio (L x A)
- 499 mm x 1.696 mm
- Angolo di apertura della porta
- 125°
- Codice IK
- IK08
- Materiale di base
- Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 66
- IP X9
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Type rating secondo UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4X
- Type 12
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 89 kg
- Codice tariffa doganale
- 94032080
- EAN
- 4028177693586
- ETIM 8
- EC000261
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrizione prodotto
-
HD System Enclosure Whd 600X1800X500 mm