Per allestire lo zoccolo con gli elementi a chassis o la guida di fissaggio cavi. Adatto per flange dello zoccolo alte 100 e 200 mm in lamiera d'acciaio o acciaio inox.
Per chiudere ordinatamente la giunzione tra due zoccoli montati in batteria. Necessario per chiudere lo spazio sul retro quando da tre o più zoccoli sono montati in batteria.
Necessarie se le flange laterali dello zoccolo, da 100 mm o 200 mm, vengono montate ruotate di 90° per una maggiore stabilizzazione durante il trasporto di armadi uniti in batteria.