Accessori per VX25

Sistema zoccolo VX

Il migliore di tutti. Sistema zoccolo VX per tutte le applicazioni. Integra le migliori funzioni degli zoccoli Rittal precedenti in un sistema modulare variabile che offre spazio aggiuntivo, assemblaggio ancora più agevole, risparmio di tempo e massima flessibilità, nonostante il ridotto numero di parti.

Sistema zoccolo VX

Angolare dello zoccolo con flange, anteriori e posteriori, 100 mm, acciaio inox per VX, TS, VX SE

Angolari dello zoccolo con posizionamento automatico integrato nell'armadio, utilizzabili con o senza flange per zoccolo, a seconda dell&apos

Sistema zoccolo VX

Angolare dello zoccolo con flange, anteriori e posteriori, 200 mm, acciaio inox

Angolari dello zoccolo con posizionamento automatico integrato nell'armadio, utilizzabili con o senza flange per zoccolo, a seconda dell&apos

Sistema zoccolo VX

Flange per zoccolo, laterali, 100 mm, acciaio inox per sistema zoccolo VX

Le flange in acciaio inox sono utilizzate in profondità per chiudere lateralmente una unità zoccolo o per l'allestimento interno di zoccoli accoppiati. Le flange da 100 mm possono essere utilizzate anche nello zoccolo alto 200 mm e...

Sistema zoccolo VX

Flange per zoccolo, laterali, 200 mm, acciaio inox per sistema zoccolo VX

Le flange in acciaio inox sono utilizzate in profondità per chiudere lateralmente una unità zoccolo.

Sistema zoccolo VX

Accessori - sistema zoccolo VX

Numerous accessories for individual extension of the VX base/plinth system, to fit all applications.

Sistema zoccolo VX

Angolari dello zoccolo con flange, anteriori e posteriori per sistema zoccolo VX, lamiera d’acciaio

Angolari dello zoccolo con flange per l'ingresso flessibile dei cavi, compreso un ausilio di posizionamento per facilitare il montaggio dell'armadio.

Sistema zoccolo VX

Flange laterali per zoccolo per sistema zoccolo VX, lamiera d’acciaio

Per la chiusura laterale dello zoccolo, per fornire maggiore stabilità o per l'allestimento interno di zoccoli di armadi in batteria. Negli zoccoli alti 200 mm è possibile utilizzare una flangia da 200 mm o due flange da 100 mm.

Sistema zoccolo VX

Flangia dello zoccolo con fori di aerazione per sistema zoccolo VX, lamiera d’acciaio

Per aerare l'armadio attraverso lo zoccolo. Nello zoccolo alto 200 mm è possibile utilizzare una o due flange con fori di aerazione. Con il fissaggio opzionale per flange, le flange con fori di aerazione possono essere montate anche sul lato...

Sistema zoccolo VX

Elementi dello zoccolo con listello a spazzola per sistema zoccolo VX, lamiera d’acciaio

Per organizzare una entrata cavi nello zoccolo. Nello zoccolo alto 200 mm è possibile utilizzare una o due flange con listello a spazzola. Con il fissaggio opzionale delle flange, le flange con listelli a spazzola possono essere montate anche sul...

Sistema zoccolo VX

Fissaggio al pavimento per sistema zoccolo VX, lamiera d’acciaio

Per il fissaggio dello zoccolo al pavimento senza spostare il singolo armadio o una serie di armadi montati in batteria.

Sistema zoccolo VX

Ruote per il trasporto per sistema zoccolo VX, lamiera d’acciaio

Vengono agganciate all'angolare dello zoccolo alto 100 o 200 mm.

Sistema zoccolo VX

Angolare di installazione per zoccolo per sistema zoccolo VX, lamiera d’acciaio

Per l'allestimento degli zoccoli con elementi a chassis o sbarretta di montaggio. Adatto per zoccoli alti 100 e 200 mm in lamiera d'acciaio.

Sistema zoccolo VX

Supporti per sistema zoccolo VX, lamiera d’acciaio

Per il fissaggio flessibile di profili a C o guide di fissaggio cavi. Per l'installazione nello zoccolo VX o sul profilo del telaio dell'armadio.

Sistema zoccolo VX

Perno regolabile di livellamento per sistema zoccolo VX, lamiera d’acciaio

Consente di compensare eventuali irregolarità del pavimento fino a 15 mm max direttamente sul luogo di installazione. Il montaggio viene eseguito nell'angolare dello zoccolo.