Accessori per VX25

Sistema zoccolo VX, nuova versione

Lo zoccolo VX può essere utilizzato per quasi tutte le applicazioni dell'armadio. Oltre a un elevato grado di stabilità, il sistema offre la massima facilità di montaggio, consente di risparmiare tempo e apre a nuove possibilità di allestimento dello zoccolo.

Sistema zoccolo VX, nuova versione

Angolari dello zoccolo con flange, anteriori e posteriori per sistema zoccolo VX, lamiera d’acciaio

Angolari dello zoccolo con flange per l'ingresso flessibile dei cavi, compreso un ausilio di posizionamento per facilitare il montaggio dell'armadio.

Sistema zoccolo VX, nuova versione

Flange laterali per zoccolo per sistema zoccolo VX, lamiera d’acciaio

Per la chiusura laterale dello zoccolo, per fornire maggiore stabilità o per l'allestimento interno di zoccoli di armadi in batteria. Negli zoccoli alti 200 mm è possibile utilizzare una flangia da 200 mm o due flange da 100 mm.

Sistema zoccolo VX, nuova versione

Flangia dello zoccolo con fori di aerazione per sistema zoccolo VX, lamiera d’acciaio

Per aerare l'armadio attraverso lo zoccolo. Nello zoccolo alto 200 mm è possibile utilizzare una o due flange con fori di aerazione. Con il fissaggio opzionale per flange, le flange con fori di aerazione possono essere montate anche sul lato...

Sistema zoccolo VX, nuova versione

Elementi dello zoccolo con listello a spazzola per sistema zoccolo VX, lamiera d’acciaio

Per organizzare una entrata cavi nello zoccolo. Nello zoccolo alto 200 mm è possibile utilizzare una o due flange con listello a spazzola. Con il fissaggio opzionale delle flange, le flange con listelli a spazzola possono essere montate anche sul...

Sistema zoccolo VX, nuova versione

Piastrine di accoppiamento per sistema zoccolo VX, lamiera d’acciaio

Necessarie se le flange laterali dello zoccolo, da 100 mm o 200 mm, vengono montate ruotate di 90° per una maggiore stabilizzazione durante il trasporto di armadi uniti in batteria.

Sistema zoccolo VX, nuova versione

Fissaggio al pavimento per sistema zoccolo VX, lamiera d’acciaio

Per il fissaggio dello zoccolo al pavimento senza spostare il singolo armadio o una serie di armadi montati in batteria.

Sistema zoccolo VX, nuova versione

Fissaggio ottimale delle flange per VX per flangia con listello a spazzola, flangia con fori di aerazione

Staffa aggiuntiva per il fissaggio di flange passacavi con listello a spazzola o di flange con fori di aerazione nella profondità dello zoccolo VX.

Sistema zoccolo VX, nuova versione

Angolare di installazione per zoccolo per sistema zoccolo VX, lamiera d’acciaio

Per l'allestimento degli zoccoli con elementi a chassis o sbarretta di montaggio. Adatto per zoccoli alti 100 e 200 mm in lamiera d'acciaio.

Sistema zoccolo VX, nuova versione

Supporti per sistema zoccolo VX, lamiera d’acciaio

Per il fissaggio flessibile di profili a C o guide di fissaggio cavi. Per l'installazione nello zoccolo VX o sul profilo del telaio dell'armadio.

Sistema zoccolo VX, nuova versione

Perno regolabile di livellamento per sistema zoccolo VX, lamiera d’acciaio

Consente di compensare eventuali irregolarità del pavimento fino a 15 mm max direttamente sul luogo di installazione. Il montaggio viene eseguito nell'angolare dello zoccolo.

Sistema zoccolo VX, nuova versione

Adattatore per zoccolo per sistema zoccolo VX, lamiera d’acciaio

Per il montaggio delle ruote pivottanti doppie 7495.000 o dei piedini di livellamento sul sistema di zoccoli VX.

Sistema zoccolo VX, nuova versione

Ruote per il trasporto per sistema zoccolo VX, lamiera d’acciaio

Vengono agganciate all'angolare dello zoccolo alto 100 o 200 mm.