In ogni striscia sono già indicate le misure in pollici del reticolo di fissaggio, per una precisa individuazione delle singole unità di altezza (max. 56 HE).
Consente una rapida e facile integrazione di una superficie di montaggio aggiuntiva di 2 HE all'interno di un contenitore tramite il fissaggio al telaio o lateralmente ai profilati portanti della struttura.
Impedisce l’eventuale torsione dei profilati portanti a fronte di una ripartizione del carico non omogenea, fissaggio diretto su profilati portanti da 482,6 mm (19˝) e sistema a chassis montato in profondità.