Porte/chiusure Porta, accessori per allestimento interno Numerose possibilità di fissaggio per ripiani, supporti, archiviazione documenti e l'installazione di strumenti di visualizzazione o di controllo. Porta, accessori per allestimento interno Chassis 14 x 39 mm per VX, VX SE, PC, IW, AX Per il fissaggio di canaline passacavi, supporti per guaine, componenti montati sulla porta ecc. Leggi di più Porta, accessori per allestimento interno Distanziali Rappresentano l'elemento di fissaggio universale per tutti i casi in cui è necessario mantenere una distanza dal piano di montaggio. Leggi di più Porta, accessori per allestimento interno Arresto porta aperta per VX Per bloccare la porta in posizione aperta. Installabile senza apportare modifiche meccaniche all'armadio. Leggi di più Porta, accessori per allestimento interno Archiviazione dei documenti Per una facile archiviazione dei documenti e degli schemi elettrici nella porta. Leggi di più Porta, accessori per allestimento interno Portadocumenti Portadocumenti sul lato interno della porta. Leggi di più Porta, accessori per allestimento interno Maniglia di trasporto e di montaggio per VX, TS, VX SE Con questo accessorio è possibile agganciare e sganciare con sicurezza la porta per trasportarla, ad esempio, in officina. Leggi di più Porta, accessori per allestimento interno Sostegno porta a ruota per VX Agevola la chiusura della porta quando questa viene allestita con componenti pesanti (ad esempio con un condizionatore). Viene fissato sul telaio di rinforzo della porta. Leggi di più