- Codice prodotto:
- CM 5116.500
- Materiale
- Contenitore: lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Porta: lamiera d'acciaio spessore 2,0 mm, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato
Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio 3,0 mm
- Superficie
- Contenitore e porta: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
Piastra di montaggio: zincata
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Armadio con porta/e incernierata/e
Sistema di chiusura su 3 punti con inserto a doppio pettine
Piastra di montaggio
Fondo aperto per ingresso cavi
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 12 con le corrispondenti lamiere di fondo o con il coperchio di chiusura
- Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 55 con le corrispondenti lamiere di fondo o con il coperchio di chiusura
- Codice IK
- IK08
- Dimensioni
- Larghezza: 800 mm
Altezza: 1.200 mm
Profondità: 300 mm
- Dimensioni piastra di montaggio (L x A)
- 740 mm x 1.155 mm
- Numero di porte
- 1
- Battuta della porta reversibile
- Sì
- Materiale di base
- Lamiera d'acciaio
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 65 kg
- Codice tariffa doganale
- 94032080
- EAN
- 4028177479760
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrizione prodotto
-
CM Armadietto compatto, LxAxP: 800 x 1200 x 300 mm, lamiera d'acciaio, con piastra di montaggio, monoporta, fondo aperto