Per il semplice fissaggio di canaline passacavi, supporti per guaine, coperture dai contatti, componenti montati sulla porta, raccolta e fissaggio dei cavi.
Per il fissaggio di canaline di cablaggio, supporti per guaina cavi, coperture di protezione contro i contatti accidentali, componenti della porta, raccolta e fissaggio cavi, ecc.
I blocca-porta convenzionali possono ostacolare i passaggi in caso di pericolo. Il dispositivo si sblocca automaticamente alla pressione e libera la porta in entrambe le direzioni. Abbinando le cerniere da 180°, si evita che il passaggio sia...
Per contrassegnare con diciture o loghi i componenti dell'infrastruttura di rete. La superficie magnetica consente un fissaggio flessibile su tutte le superficie magnetizzabili.
Agevola la chiusura della porta quando questa viene allestita con componenti pesanti (ad esempio con un condizionatore). Viene fissato sul telaio di rinforzo della porta.
Adatto per unità di programmazione, periferiche ecc., predisposto per il montaggio sul telaio della porta. Per interventi di manutenzione il ripiano è apribile velocemente a ribalta, offrendo un'ampia superficie di appoggio. Dopo l'uso...
Per appoggiare gli schemi elettrici durante i lavori di manutenzione o la ricerca dei guasti. I leggii vengono combinati in base alla larghezza della porta. Il montaggio si effettua sul telaio di rinforzo della porta e/o sul listello forato della porta.