Armadi compatti

Armadi compatti AX

System Perfection. Il nuovo armadio compatto AX offre massima precisione dei dati e progettazione end-to-end, oltre a flessibilità e sicurezza per il montaggio e l'allestimento interno.

Armadi compatti AX

Armadio AX, lamiera d'acciaio

L'armadio compatto AX, con bugnature in rilievo integrate sul tetto, sul fondo e sui lati, riproduce il noto reticolo di fissaggio da 25 mm dell’armadio di grandi dimensioni VX25. Grazie a questo sistema unico e brevettato, gli armadi compatti AX...

Armadi compatti AX

Armadi compatti da parete AX in 3 parti

The delivery concept of the three-part AX wall-mounted enclosures reduces complexity and enhances flexibility. The AX/VX modular system makes these enclosures suitable for a range of applications. The three-part structure ensures easy access.

Armadi compatti AX

Contenitori da parete AX IT con profili portanti da 19" regolabili in profondità

Contenitori da parete IT con elevato grado di protezione per ambienti industriali. Con profilato 19" regolabile in profondità e flangia con listello a spazzola per il passaggio dei cavi nel fondo del contenitore. Grado di protezione fino a...

Armadi compatti AX

Contenitori di comando AX con listelli per l'impugnatura

Contenitore di comando con listelli per impugnatura, su base AX, lamiera d'acciaio, con feritoia per braccio portante Ø 130 mm, idoneo per i sistemi a braccio portante 60/120/180, accessibilità anteriore o posteriore, frontale in alluminio...

Armadi compatti AX

Contenitore di comando AX per monitor fino a 24"

Contenitore di comando per monitor fino a 24", lamiera d'acciaio, con attacco VESA 75/100 integrato. Protezione efficace per i monitor TFT da tavolo attualmente in commercio fino a 24" nei formati 16:9/16:10. Grado di protezione IP 65.

Armadi compatti AX

Contenitore per esterni per armadi compatti AX

Contenitori per esterno idonei a contenere armadi compatti AX. Per la realizzazione di una soluzione «contenitore-nel-contenitore». Ingresso cavi inferiore e griglie di aerazione nelle pareti laterali e sul fondo per una ventilazione ideale...

Armadi compatti AX

Accessori per AX

La gamma completa di accessori per tutte le applicazioni. Flessibilità, facilità di montaggio e sicurezza per i nuovi armadi compatti AX.