- Codice prodotto:
- KX 1538.000
- Materiale
- Contenitore: lamiera d'acciaio
Coperchio: lamiera d'acciaio, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato - Superficie
- Contenitore e coperchio: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Contenitore con coperchio
Chiusure a filo Mini
Flange cieche in lamiera d'acciaio con guarnizioni e materiale di fissaggio - Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 55
- Type rating secondo UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Codice IK
- IK08
- Dimensioni
- Larghezza: 600 mm
Altezza: 300 mm
Profondità: 120 mm - Spessore coperchio
- 1,25 mm
- Spessore contenitore
- 1,25 mm
- Flange
- : 1 + 1
: 2 + 2 - Materiale di base
- Lamiera d'acciaio
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 7,3 kg
- Peso lordo
- 7,34 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 28,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Codice tariffa doganale
- 84879090
- EAN
- 4028177816435
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrizione prodotto
- KX contenitore di Derivazione, LXAXP 600X300X120 mm, Lamiera d'acciaio, Senza Piastra di Montaggio, con Coperchio, Flangia
Contenitore di derivazione KX, lamiera d'acciaio, con flangia
Codice prodotto: KX 1538.000
Il contenitore di piccole dimensioni KX e il contenitore di derivazione KX con flangia passacavi consentono un allestimento interno flessibile e un facile passaggio cavi con sfruttamento ottimale dello spazio.