- Codice prodotto:
- KX 1501.000
- Descrizione prodotto
- Il contenitore di piccole dimensioni KX e il contenitore di derivazione KX senza flangia passacavi consentono un allestimento interno flessibile con elevato grado di protezione.
- Materiale
- Contenitore: lamiera d'acciaio
Coperchio: lamiera d'acciaio, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato
- Superficie
- Contenitore e coperchio: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Contenitore con coperchio
Chiusura a filo Mini
- Protection category NEMA
- NEMA 1, 3R, 4, 12
- Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 66
- Type rating secondo UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 12
- Codice IK
- IK08
- Dimensioni
- Larghezza: 300 mm
Altezza: 150 mm
Profondità: 120 mm
- Spessore coperchio
- 1,25 mm
- Spessore contenitore
- 1,25 mm
- Materiale di base
- Lamiera d'acciaio
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 2,32 kg
- Codice tariffa doganale
- 84879090
- EAN
- 4028177816152
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrizione prodotto
-
KX contenitore di Derivazione, LXAXP 300X150X120 mm, Lamiera d'acciaio, Senza Piastra di Montaggio, con Coperchio, Senza Flangia