Armadi di comando

Contenitori di derivazione

Contenitori di piccole dimensioni in una vasta gamma di varianti: contenitori in policarbonato PK, contenitori in fusione di alluminio GA, contenitori di piccole dimensioni KX in lamiera d'acciaio, contenitori di derivazione con o senza flangia passacavi, E-Box e contenitori per sistemi bus. I contenitori a parete soddisfano i più elevati requisiti per la protezione dei componenti elettrici dei sistemi di controllo di piccole dimensioni. Grado di protezione fino a IP66.

Contenitori di derivazione

Contenitori PK in PRFV

Contenitore da parete in policarbonato rinforzato con fibre di vetro, a scelta con coperchio grigio o trasparente. Grado di protezione IP 66. La chiusura rapida del coperchio consente di risparmiare tempo per la manutenzione. Sicuro grazie al materiale...

Contenitori di derivazione

Contenitori GA in fusione di alluminio

Contenitore a parete resistente, verniciato in fusione di alluminio. Grado di protezione IP 66. Ideale per ambienti critici grazie all'ottimale protezione dalla corrosione. Allestimento interno facilmente configurabile.

Contenitori di derivazione

Contenitore di derivazione KL, lamiera d'acciaio, senza flangia

Il contenitore di piccole dimensioni KX e il contenitore di derivazione KX senza flangia passacavi consentono un allestimento interno flessibile con elevato grado di protezione.

Contenitori di derivazione

Contenitore di derivazione KL, lamiera d'acciaio, con flangia

Il contenitore di piccole dimensioni KX e il contenitore di derivazione KX con flangia passacavi consentono un allestimento interno flessibile e un facile passaggio cavi con sfruttamento ottimale dello spazio.

Contenitori di derivazione

Contenitore di derivazione KX Acciaio inox

Il contenitore di derivazione KX in acciaio inox offre massima qualità dei dati e coerenza nella progettazione, oltre a flessibilità e sicurezza per un'ampia varietà di applicazioni.

Contenitori di derivazione

Contenitori E-Box KX, lamiera d'acciaio

Il contenitore KX e l'E-Box KX, in lamiera d'acciaio , offrono elevato comfort di montaggio e maggiore flessibilità nella scelta dei sistemi di chiusura.

Contenitori di derivazione

Contenitori E-Box KX Acciaio inox

Il contenitore E-Box KX, in acciaio inox, offre un elevato comfort di montaggio oltre alla flessibilità di scelta dei sistemi di chiusura. Le cerniere 180° fornite di serie consentono di accedere facilmente all'interno del contenitore.

Contenitori di derivazione

Contenitori KX per sistemi bus, lamiera d'acciaio, con chiusura a filo Mini

Contenitore a parete in lamiera d'acciaio, con coperchio e vetro d'ispezione. Grado di protezione IP 65/NEMA 12. Per l'installazione di moduli bus e sensori di quasi tutte le marche attualmente commercializzate.

Contenitori di derivazione

Contenitori KX per sistemi bus, lamiera d'acciaio, con inserto a doppio pettine

Contenitore a parete in lamiera d'acciaio, con coperchio e vetro d'ispezione. Grado di protezione IP 65/NEMA 12. Per l'installazione di moduli bus e sensori di quasi tutte le marche attualmente commercializzate.

Contenitori di derivazione

Contenitori KX per sistemi BUS Acciaio inox

Il contenitore KX BG, in acciaio inox, consente una buona accessibilità grazie alle cerniere standard a 180° e ha un elevato grado di protezione IP 66.

Contenitori di derivazione

Contenitori di derivazione KL

Contenitore di derivazione con coperchio in lamiera d'acciaio o acciaio inox, nelle varianti con flangia (grado di protezione IP55) e senza flangia (grado di protezione IP66). Semplicità di montaggio a parete grazie alle forature predisposte sul...

Contenitori di derivazione

Contenitori BG per sistemi BUS Acciaio inox

Contenitori bus in acciaio inox 1.4301, (AISI 304), incl. cerniera 180°. Grado di protezione IP 66.