Trattamento acque

Protezione per le infrastrutture critiche

Protezione ottimale per infrastrutture critiche

Soluzioni outdoor per il trattamento delle acque

I bacini di raccolta e il trattamento delle acque così come la gestione delle acque reflue per l'economia circolare sono temi di rilevanza globale. Se si vogliono evitare i tempi di inattività, le apparecchiature elettriche devono avere una protezione di prima classe, soprattutto in ambienti esterni.

La digitalizzazione ha creato i presupposti per una gestione intelligente dell'acqua, che a sua volta richiede numerosi sistemi di misurazione e controllo per esterni, per esempio:

  • per le misure di portata
  • per l'analisi della qualità dell'acqua
  • per il trattamento delle acque reflue con ozono

In Rittal potrai individuare rapidamente la combinazione di armadio e sistema di climatizzazione più adatta alle tue specifiche esigenze – il tutto basato su prodotti standard.

Poiché la prontezza operativa è una questione di importanza rilevante per il sistema, Rittal pone particolare attenzione all'elevata durata di tutti i componenti. La scelta del materiale più adatto, l'alta qualità e la produzione impeccabile garantiscono una protezione affidabile e duratura delle apparecchiature contro tutti gli agenti esterni.

Per tutte le soluzioni Rittal, particolare importanza riveste la resistenza agli agenti chimici aggressivi, come il cloro, perché un'adeguata protezione dalla corrosione è l'unico modo per garantire una lunga durata.

Environment 3

Ambiente 3

Outdoor avanzato

Molti impianti outdoor per la gestione del trattamento acque e nello smaltimento delle acque reflue e nell'economia circolare possono essere assegnati all'ambiente di installazione 3. Funge da barriera contro l'umidità proveniente dal basso e, inoltre, conferisce la stabilità necessaria per resistere ai venti forti. Un tetto inclinato, ad esempio, protegge gli armadi dalla pioggia, dall'acqua stagnante e da altre contaminazioni provenienti dall'alto.

Soluzioni tipiche

Outdoor

CS Toptec

Armadio da esterno, con zoccolo altezza 100 mm e tetto parapioggia sporgente su tutti i lati. Pareti laterali, parete posteriore e porta con bordatura esterna doppia, telaio TS 8 completamente utilizzabile per gli allestimenti interni.

Armadi compatti AX Plastic

Armadi compatti AX Plastic

Gli armadi AX Plastic, a scelta con o senza vetro d'ispezione, sono ideali per le applicazioni outdoor. I numerosi punti di montaggio presenti nel contenitore consentono allestimenti interni personalizzati nei passi meccanici da 25 mm, ad esempio con...

Climatizzazione per soluzioni outdoor

Cuffia di protezione per aumentare il grado di protezione dei ventilatori-filtro

Soprattutto nelle applicazioni in campo alimentare la cuffia antispruzzo impedisce la penetrazione di particelle bagnate. Il grado di protezione IP 56 è garantito con l'impiego del filtro standard.

Condizionatori, Condizionatore termoelettrico

Condizionatore a parete Blue e+ outdoor 1,5 kW – 5,0 kW

Condizionatori da parete ad alta efficienza energetica Blue e+ Outdoor con potenze da 1500 W a 5000 W. L'elevato grado di protezione IP 56 / UL tipo 12/3R/4 e il campo di impiego a da -30 °C a 60 °C garantiscono una protezione ottimale negli...

Riscaldatori anticondensa

Riscaldatore anticondensa senza ventilatore

I riscaldatori anticondensa regolano l'umidità relativa dell'aria evitando il raggiungimento del punto di rugiada, la formazione di condensa nell'armadio e danni indiretti dovuti a corrosione o cortocircuiti elettrici. Versione senza ventilatore....

Contenitori/armadi outdoor

Contenitori/armadi outdoor

I contenitori/armadi outdoor sono ideali per l'uso in ambienti esterni. Come prodotti standard disponibili a magazzino, Rittal offre i contenitori a parete CS e i contenitori CS New Basic. I contenitori CS Toptec sono la soluzione di progetto perfetta...