I problemi che riguardano gli impianti di telecomunicazione hanno un impatto immediato sull'affidabilità del servizio. Le reti a banda larga e mobili funzionanti sono essenziali sia per le aziende che per gli abbonati privati. Videoconferenze, lavoro a distanza, IoT: tutto dipende da una connessione stabile. La massima protezione dell'infrastruttura è quindi fondamentale in tutti i settori della vita quotidiana.
Rittal offre armadi outdoor e le opportune funzioni di climatizzazione di serie, per garantire la massima protezione dei tuoi sistemi e delle tue apparecchiature all'esterno. Che si tratti di:
- FTTH – fibra a casa
- FTTC – fibra a bordo campo
- FTTX – fibra a X
potrai beneficiare delle nostre soluzioni tipicamente disponibili in sole 24/48 ore e sarete in grado di proteggere la tua infrastruttura nel miglior modo possibile, in ogni luogo.
La protezione contro gli atti di vandalismo e gli accessi non autorizzati è fondamentale nel settore delle telecomunicazioni, quindi gli armadi devono avere elevati indici di resistenza.
Al tempo stesso, le soluzioni outdoor devono resistere a condizioni climatiche avverse e difficili. Gli armadi Rittal sono unici: hanno un lungo ciclo di servizio e riducono i costi operativi..
Ambiente 4
Outdoor estremo
Gli impianti di telecomunicazione si trovano solitamente in aree accessibili al pubblico e sono a rischio sia per il potenziale accesso di persone non autorizzate sia per le condizioni atmosferiche avverse e le sostanze aggressive e corrosive. Gli armadi di alta gamma con gradi di resistenza che impediscono l'accesso e offrono la massima protezione dalla corrosione rappresentano la risposta a queste sfide dell'Ambiente 4.