Sistemi di controllo digitale del traffico per una migliore qualità dell'aria

Armadi outdoor per la gestione del traffico

Aree urbane progettate in modo efficiente

Armadi outdoor per la gestione del traffico

La città digitale del futuro sarà più ecologica, più efficiente dal punto di vista delle risorse e migliore da vivere. Oggi i sistemi di controllo e gestione dei trasporti stanno già fornendo soluzioni innovative per massimizzare il flusso del traffico e migliorare la qualità dell'aria.

La gestione intelligente del traffico avviene solitamente all'aperto. Armadi robusti e stabili garantiscono la protezione della tecnologia intelligente al loro interno. Per esempio:

  • Sistemi di gestione del traffico
  • Semafori
  • Tecnologia dei sensori per la misurazione del traffico, come la purezza dell'aria

Rittal ti offre un sistema modulare di armadi e soluzioni di climatizzazione che proteggono i tuoi sistemi e le tue apparecchiature e possono essere forniti in 24/48 ore. La scelta sicura per ogni area. Sicuro e protetto in ogni ambiente.

Molti sistemi di gestione del traffico sono accessibili e devono quindi essere protetti da vandalismo e accesso non autorizzato. Rittal offre soluzioni con un elevato grado di resistenza per garantire la sicurezza del traffico.

La giusta scelta dei materiali, il corretto trattamento delle superfici e la lavorazione di prima classe delle custodie per esterni assicurano una lunga durata in modo che i tuoi sistemi funzionino in modo continuo e senza problemi.

Ambiente 3 e 4

Outdoor avanzato e Outdoor estremo

Le soluzioni outdoor tecnologiche per il traffico si trovano sia in aree pubbliche che non pubbliche. Gli armadi sono esposti alle intemperie, ai raggi UV, alla pioggia e ai temporali; inoltre, le sostanze corrosive presenti nell'aria ambiente devono essere tenute fuori in modo efficace. Rittal offre la soluzione giusta, ad esempio sotto forma di coperture resistenti alle intemperie, protezione anticorrosione ottimizzata e classi di resistenza elevate.

Soluzioni tipiche per la gestione del traffico

Contenitori/armadi outdoor

Contenitore per esterni per armadi compatti AX

Contenitori per esterno idonei a contenere armadi compatti AX. Per la realizzazione di una soluzione «contenitore-nel-contenitore». Ingresso cavi inferiore e griglie di aerazione nelle pareti laterali e sul fondo per una ventilazione ideale...

Contenitori/armadi outdoor

Armadi outdoor

Contenitori a parete singola, monoporta o a doppia porta. Il contenitore è pronto per l'impiego in applicazioni con allestimenti interni passivi o bassa potenza di dissipazione in ambienti outdoor. Tetto con griglie di aerazione lungo tutto il...

Contenitori/armadi outdoor

Armadi compatti AX Plastic

Gli armadi AX Plastic, a scelta con o senza vetro d'ispezione, sono ideali per le applicazioni outdoor. I numerosi punti di montaggio presenti nel contenitore consentono allestimenti interni personalizzati nei passi meccanici da 25 mm, ad esempio con...

Sistemi di climatizzazione

Riscaldatori anticondensa

I riscaldatori anticondensa garantiscono sempre la temperatura necessaria per contrastare la formazione della condensa soprattutto nelle installazioni outdoor.