Non c'è alternativa all'ulteriore espansione delle energie rinnovabili. Sullo sfondo del cambiamento climatico, dell'attuale situazione politica e della crescente domanda di elettricità, questo settore dell'industria energetica che risparmia risorse sta diventando più importante che mai. Il funzionamento affidabile delle turbine eoliche e degli impianti fotovoltaici è rilevante per il sistema e richiede una protezione di prima classe.
Rittal offre armadi molto resistenti alle sollecitazioni meccaniche e sistemi di climatizzazione adeguati a proteggere in modo ottimale i tuoi impianti dagli atti vandalici e dalle intemperie. Le soluzioni outdoor di alta qualità sono disponibili come sistema modulare e possono essere fornite entro 24/48 ore.
Affidabilità assicurata delle tue applicazioni, per esempio
- Sistemi inverter
- Sistemi per il monitoraggio delle pale delle turbine o per il controllo delle solar farm
- Sistemi di distribuzione AC
Il sistema modulare consente di configurare una soluzione adatta ad ogni ambiente, pronta per la consegna entro 24/48 ore.
Nel caso di installazioni fotovoltaiche o di turbine eoliche, una protezione ottimale della superficie è un fattore decisivo per la lunga durata di un armadio. In casi estremi, gli impianti fotovoltaici nel deserto sono esposti alla costante abrasione della sabbia. Le turbine eoliche offshore devono resistere all'aria marina carica di sale e richiedono una protezione dalla corrosione di altissimo livello.
Particolare attenzione è rivolta ai sistemi di controllo della temperatura degli impianti. Le variazioni di temperatura e la radiazione solare provocano la formazione di condensa. Rittal offre una gamma di unità di raffreddamento ad alta efficienza energetica, riscaldatori per armadi e armadi con doppia parete per garantire una ottima coibentazione: una protezione completa per le tue installazioni. E questo è un requisito fondamentale per una protezione ecologica e orientata al futuro.
Ambiente 1, 3 e 4
Dalla protezione avanzata indoorall'outdoor estremo
Le apparecchiature per turbine eoliche sono installate sia in aree protette assegnate all'ambiente 1, sia in ambienti della categoria Outdoor estremo. Le installazioni fotovoltaiche sono spesso esposte a condizioni classificate come ambiente 3. Rittal offre una soluzione adatta per ogni ambiente, con una scelta di materiali diversi e con diversi livelli di protezione contro la corrosione e l'accesso non autorizzato – esattamente in linea con le tue esigenze.