L'infrastruttura di alimentazione si trova ad affrontare sfide significative. Da un lato, la domanda di elettricità è in aumento, ad esempio per servire la mobilità elettrica. Allo stesso tempo, sempre più elettricità viene generata utilizzando energie rinnovabili come l'energia eolica e solare. Rispetto alle fonti energetiche convenzionali, questa generazione è soggetta a variazioni notevolmente maggiori.
La crescente complessità operativa delle nostre reti elettriche richiede quindi infrastrutture di rete più ampie, potenti e intelligenti.
Le reti elettriche dipendono da soluzioni affidabili per garantire un funzionamento senza problemi. A tal fine, Rittal offre una gamma di armadi outdoor sicuri e robusti, insieme a sistemi di climatizzazione adeguati, per una protezione ottimale dei tuoi impianti.
Un sistema modulare di prodotti standard permette di configurare una soluzione dedicata. Le consegne entro 24/48 ore garantiscono la massima affidabilità delle tue applicazioni, ad esempio:
- Armadi di protezione outdoor
- Armadi di potezione locali
- Scatole di montaggio e controllo
La protezione dalla superficie, dalla corrosione e dall'umidità gioca un ruolo decisivo per i sistemi di alimentazione. La soluzione sta nei materiali di alta qualità e nella protezione ottimale dalla corrosione.
Le condizioni climatiche variabili e le variazioni stagionali rendono il controllo ottimale della temperatura tassativo per un funzionamento senza problemi. Rittal ti offre un'ampia gamma di opzioni per il controllo della temperatura - su misura per le tue esigenze.
Ambiente 1 e 3
Protezione avanzata indoor e outdoor avanzata
Mentre le stazioni di trasformazione possono essere assegnate all'ambiente di installazione 1, le sottostazioni elettriche appartengono agli ambienti 1 e 3. Alcune stazioni di conversione possono essere installate anche in aree classificate Protezione avanzata indoor, mentre altre devono essere assegnate alla categoria 3 o addirittura a un ambiente Outdoor estremo nel caso di installazioni offshore. Sicuro e protetto in ogni ambiente.