La quota sempre più elevata di energie rinnovabili nel mix di fornitura di energia da fonti alternative, accompagnata da un rapido aumento del numero di utenze come i veicoli elettrici, rende i sistemi di accumulo di energia sempre più importanti.
Gli armadi outdoor Rittal offrono una protezione ottimale per i tuoi sistemi di batterie. Le soluzioni outdoor configurabili individualmente sono disponibili come prodotti standard e possono essere fornite entro 24/48 ore.
Continua affidabilità garantita di tutte le tue applicazioni, ad esempio
- per il controllo dei consumi
- per la riduzione dei picchi di carico
- per il controllo della stazione di carica
I sistemi di accumulo di energia devono essere protetti in modo ottimale contro gli atti di vandalismo e le intemperie. Solo così è garantito un funzionamento senza problemi. Rittal offre la soluzione ideale per ogni applicazione di stoccaggio. Insieme ai partner e ai clienti, Rittal progetta elementi dell'infrastruttura con i necessari componenti testati e idonei per l’applicazione.
Ambiente da 1 a 3
Dalla protezione avanzata indoor a quella indoor
I sistemi di accumulo di energia vengono installati nei luoghi più disparati. Un parcheggio multipiano, ad esempio, offre una protezione conforme all'ambiente d'installazione 1. Nell'ambito di una solar farm, invece, i sistemi di accumulo vengono installati in ambienti meno protetti delle categorie Outdoor Light o Outdoor Avanzata. Rittal risponde alle tue esigenze con una gamma di soluzioni che utilizzano materiali diversi e con diversi livelli di protezione contro la corrosione e l'accesso non autorizzato – in modo sicuro e protetto, in ogni ambiente.