Soluzioni outdoor per elettromobilità

Ricarica intelligente e affidabile

Protezione ottimale per i tuoi sistemi di ricarica

Armadi outdoor per infrastrutture di ricarica

La mobilità elettrica è la chiave per una mobilità rispettosa del clima a livello mondiale. Un importante prerequisito per la mobilità elettrica è un'infrastruttura di ricarica diffusa. Le stazioni di ricarica devono essere protette in modo ottimale contro la corrosione, il vandalismo e gli agenti atmosferici.

Un'ampia gamma di soluzioni per la protezione, la climatizzazione e la distribuzione dell'energia rende Rittal il partner ideale per la realizzazione di un'infrastruttura di ricarica affidabile e ad alte prestazioni.
Le soluzioni configurabili outdoor sono disponibili come prodotti standard e possono essere fornite entro 24/48 ore.

Affidabilità continua garantita di tutte le applicazioni, tra cui

  • stazioni di ricarica DC
  • Infrastrutture di ricarica complete (riferimenti: Tritium e SBRS GmbH)

I componenti di ricarica per i veicoli elettrici richiedono una protezione di "prima classe" contro la corrosione, gli atti vandalici e gli elementi atmosferici.Solo così è possibile garantire sempre un processo di ricarica semplice. L'alta caricabilità della struttura Rittal offre ampio spazio per la gestione del carico e l'elettronica di potenza. Gli armadi dell'infrastruttura devono inoltre presentare una stabilità estremamente elevata a causa dei componenti pesanti.

Data la tipica vicinanza delle infrastrutture a case, negozi e aziende, la compatibilità elettromagnetica (EMC) gioca un ruolo altrettanto importante. Sfide che potrai affrontare con facilità grazie alle soluzioni outdoor Rittal.

Ambiente da 1 a 4

Dalla protezione avanzata indoor a quella estrema outdoor

I sistemi di ricarica vengono installati nei luoghi più disparati: dagli ambienti protetti come i parcheggi multipiano, alle aree pubbliche come le stazioni di servizio autostradali e i parcheggi scoperti dove l'accesso non autorizzato è possibile in qualsiasi momento. Rittal ti offre una soluzione adatta a ogni ambiente, con un unico fornitore.

Soluzioni tipiche per le infrastrutture di ricarica

Outdoor

CS Toptec

Armadio da esterno, con zoccolo altezza 100 mm e tetto parapioggia sporgente su tutti i lati. Pareti laterali, parete posteriore e porta con bordatura esterna doppia, telaio TS 8 completamente utilizzabile per gli allestimenti interni.

Armadi componibili VX25 lamiera d'acciaio

Armadi componibili VX25 lamiera d'acciaio

System Perfection. Gli armadi componibili VX25 in lamiera d'acciaio offrono massima qualità e consistenza dei dati per la progettazione, riduzione della complessità e risparmio di tempo, oltre a una totale sicurezza in fase di montaggio....

Armadi compatti AX

Armadi compatti AX

System Perfection. Il nuovo armadio compatto AX offre massima precisione dei dati e progettazione end-to-end, oltre a flessibilità e sicurezza per il montaggio e l'allestimento interno.

Contenitori/armadi outdoor

Contenitori/armadi outdoor

I contenitori/armadi outdoor sono ideali per l'uso in ambienti esterni. Come prodotti standard disponibili a magazzino, Rittal offre i contenitori a parete CS e i contenitori CS New Basic. I contenitori CS Toptec sono la soluzione di progetto perfetta...