L'industria aeronautica è caratterizzata da turbolenze. Gli impianti all'aperto negli aeroporti richiedono una struttura particolarmente robusta a causa delle elevate velocità degli spostamenti d’aria. Allo stesso tempo, è necessaria la flessibilità per espandere e ampliare i sistemi esistenti. Allo stesso tempo, la flessibilità è decisiva per consentire l'espansione futura dei sistemi esistenti.
Rittal offre un'ampia gamma di armadi standard e soluzioni di climatizzazione adatte a garantire un'operatività regolare e sicura. La protezione ideale per le tue applicazioni può essere fornita in sole 24/48 ore, ad esempio per:
- luci e fari aeroportuali
- sistemi di sicurezza
- Stazioni di distribuzione dell'energia / stazioni di distribuzione del piazzale
- applicazioni IT attive e passive
L'esposizione a sostanze aggressive come il carburante per aerei, l'urea e gli agenti antighiaccio sul piazzale e lungo le piste di decollo e atterraggio pone requisiti particolarmente elevati alla resistenza delle coperture esterne. Allo stesso tempo, l'alta resistenza alla pressione per far fronte al decollo e all'atterraggio degli aerei, e protezione contro condizioni atmosferische estreme e intemperie sono un imperativo.
Ambiente da 1 a 4
Dall'Indoor avanzato all'Outdoor estremo
Le aree di protezione in cui vengono utilizzate le apparecchiature e i sistemi sono altrettanto diverse quanto le applicazioni in aeroporto. Il luogo di installazione più comune è l'ambiente Outdoor avanzato, seguito dall'ambiente Outdoor Light. Tuttavia, sono necessarie soluzioni anche al chiuso, nell'ambiente 1 e nell'area non protetta Outdoor estremo. Con Rittal hai il partner perfetto, in grado di soddisfare tutte le tue esigenze come standard, in piena sintonia con le tue richieste.