I vantaggi in sintesi
- Design intelligente a doppia parete con effetto camino per ridurre l'influenza dell'esposizione al sole e consentire la dissipazione passiva del calore
- La tettoia con sporgenze in tutte le direzioni offre un'ulteriore ombreggiatura e protezione da neve e pioggia
- Telaio TS 8 per un'installazione flessibile all'interno (è possibile anche l'uso di piastre di montaggio o di componenti da 19 pollici).
- Materiali di alta qualità: telaio in acciaio inox 304, pannelli in alluminio
- Superfici verniciate a polvere e con finitura in poliestere resistente ai raggi UV (RAL 7035) per una protezione ottimale contro le intemperie
- Soddisfa i requisiti dei gradi di protezione IP 55 e IK 10
- Base di trasporto da 100 mm