Scopri di più sulle funzioni e sui vantaggi dei nostri prodotti per le diverse tipologie di climatizzazione: dal raffreddamento ad aria ai condizionatori e dal raffreddamento a liquido al riscaldatori anticondensa.
Raffreddamento ad aria
Funzionalità:
- Potenza termica da dissipare fino a 2.900 W a ∆T = 10 K
- Il calore all'interno dell'armadio viene dissipato nell'ambiente circostante tramite un flusso d'aria forzato (scambio d'aria)
- La conduzione dell'aria all'interno dell'armadio può avvenire sia sul lato di espulsione che di aspirazione
Vantaggi:
- Estremamente versatile grazie alle diverse varianti di design: tecnologia standard, EMC ed EC
- Montaggio senza attrezzi (installazione nell'armadio, collegamenti elettrici, sostituzione rapida dei filtri)
- Costi energetici inferiori per unità ventilatore-filtro con motori EC efficienti
- Interfaccia integrata per un facile monitoraggio e controllo della velocità/funzionamento dei ventilatori nel caso di ventilatori EC
Funzionalità:
- Dissipazione di potenza da asportare fino a 2.900 W a ∆T = 10 K
- Il calore all'interno dell'armadio viene rilasciato nell'ambiente circostante tramite un flusso d'aria forzato (scambio d'aria)
Vantaggi:
- Estremamente versatile grazie alle diverse versioni in tecnologia standard, EMC ed EC
- Facilità di montaggio e manutenzione (innovativo fissaggio a morsetto, collegamento elettrico tramite morsettiera, cambio rapido del filtro)
- Grado di protezione elevato: IP55 di serie
- Alta efficienza e interfaccia integrata per il controllo della velocità e il monitoraggio dei ventilatori EC
Funzionalità:
- Dispersione termica da dissipare fino a 900 W a ∆T = 10 K
- A differenza dei ventilatori, lo scambiatore di calore aria/aria è costituito da due circuiti ermetici e separati
- Invece dell'aria esterna che fluisce attraverso l'armadio, l'aria esterna e quella interna fluiscono attraverso le alette dello scambiatore di calore secondo il principio del flusso incrociato
- Il calore dell'aria interna viene assorbito dall'aria esterna senza alcun contatto diretto, il che significa che è possibile raggiungere un grado di protezione elevato, poiché l'aria esterna contaminata non entra in contatto diretto con l'aria all'interno dell'armadio
Vantaggi:
- Manutenzione ridotta grazie al controllo separato dei ventilatori interni ed esterni
- Pulizia più agevole grazie alla cassetta dello scambiatore asportabile
- Intervalli di manutenzione più lunghi, con conseguente riduzione dei costi di assistenza
Condizionatori
Funzionalità:
- Potenza termica da dissipare fino a 80 W a L35/L35
- Il condizionatore Peltier funziona secondo il principio termoelettrico, in base al quale un flusso di corrente elettrica genera una differenza di temperatura tra due conduttori metallici in condizioni specifiche
Vantaggi:
- Rispettoso dell'ambiente, poiché non sono necessari gas o refrigeranti
- Funzionamento praticamente esente da manutenzione
- Controllo ad alta precisione
- Installabile in qualsiasi posizione (eccetto sul tetto)
Funzionalità:
- Potenza termica da dissipare fino a 5.800 W a L35/L35
- Utilizzando un mezzo di raffreddamento (refrigerante R134a), l'aria nell'armadio viene raffreddata in un circuito interno ed esterno separati e il calore viene dissipato nell'ambiente circostante
- Poiché l'aria esterna non entra nell'armadio, si raggiunge un elevato grado di protezione
Vantaggi:
- Altamente versatili grazie alle diverse varianti di design: lamiera d'acciaio (standard), acciaio inossidabile e outdoor
- La tecnologia ibrida innovativa consente di ottenere un risparmio energetico medio del 75%
- Maggiore durata dei componenti grazie al raffreddamento basato sulle esigenze (controllo PID)
- Display touch e interfacce intelligenti per un funzionamento intuitivo
- Facile installazione grazie alle feritoie di montaggio compatibili e agli ausili di montaggio
Funzionalità:
- Dispersione termica da dissipare fino a 3.950 W a L35/L35
- Utilizzando un mezzo di raffreddamento (refrigerante R134a), l'aria nell'armadio viene raffreddata in un circuito interno ed esterno separati e il calore viene dissipato nell'ambiente circostante
- Poiché l'aria esterna non entra nell'armadio, si raggiunge un elevato grado di protezione
Vantaggi:
- Altamente versatili e utilizzabili in tutto il mondo grazie alle diverse varianti di design: in lamiera d'acciaio (standard), acciaio inossidabile, NEMA 4x e NEMA 3R/4
- Manutenzione minima ed evaporatore della condensa integrato
- Durata utile più lunga dei componenti dell'armadio e dei condizionatori grazie all'utilizzo di componenti efficienti come ventilatori e compressori
- Efficienza energetica grazie al controllo Eco-mode: il ventilatore dell'evaporatore viene disattivato in base alle esigenze in funzione della temperatura interna dell'armadio
Funzionalità:
- Potenza termica da dissipare fino a 2.500 W a L35/L35
- Utilizzando un mezzo frigorigeno (refrigerante R134a), l'aria nell'armadio viene raffreddata in un circuito interno ed esterno separati e il calore viene dissipato nell'ambiente circostante
- Poiché l'aria esterna non entra nell'armadio, si raggiunge un elevato grado di protezione
Vantaggi:
- Altamente versatili, poiché tutti i moduli di raffreddamento possono essere combinati individualmente con qualsiasi porta climatizzata
- Facile retrofitting: la porta esistente può essere sostituita senza alcuna lavorazione e quando il sistema è operativo
- Efficienza energetica grazie al controllo Eco-mode: il ventilatore dell'evaporatore viene disattivato in base alle esigenze in funzione della temperatura interna dell'armadio
Raffreddamento a liquido
Funzionalità:
- Potenza termica dissipabile fino a 7.000 W a L35/W10 e 500 l/h
- I circuiti interni ed esterni sono separati, il che significa che è possibile ottenere un elevato grado di protezione
- Il mezzo frigorigeno utilizzato per questi apparecchi è normalmente l'acqua
- Un circuito idrico chiuso fornisce agli apparecchi l'acqua raffreddata
- Il raffreddamento può essere eseguito (centralmente) utilizzando un chiller
Vantaggi:
- Altamente versatile grazie alle varianti di design: componenti del circuito idrico in acciaio inossidabile (1.4571) o rame/ottone (Cu/CuZn), Hygienic Design
- Connessioni idriche flessibili e di facile installazione
- Tutti gli apparecchi con controllo Comfort sono dotati della funzione di controllo Eco Mode che li trasforma in efficienti varianti a risparmio energetico: il ventilatore viene disattivato a secondo della richiesta in funzione della temperatura interna dell'armadio
Funzionalità:
- Potenza termica dissipabile fino a 9.500 W a L35/W10 e 2000 l/h
- I circuiti interni ed esterni sono separati, il che significa che è possibile ottenere un elevato grado di protezione
- Il mezzo frigorigeno utilizzato per questi dispositivi è normalmente l'acqua
- Un circuito chiuso dell'acqua alimenta i dispositivi con acqua raffreddata
- Il raffreddamento può avvenire (centralmente) mediante un chiller
Vantaggi:
- Allacciamenti idrici flessibili sulla parte superiore o inferiore dell'apparecchio
- Installazione flessibile, in quanto è possibile l'uscita dell'aria su entrambi i lati con 5 kW ciascuno o su un lato con 10 kW
- Tutte le unità con controllo Comfort diventano efficienti varianti a risparmio energetico con il controllo della funzione Eco mode: il ventilatore viene disattivato in base alle esigenze in funzione della temperatura interna dell'armadio
Come funziona:
- Potenza termica dissipabile fino a 5.500 W a Tw18/Tu35
- Un chiller è un prodotto che utilizza un refrigerante liquido (acqua, olio, ecc.) per asportare il calore da un'utenza
- Questo liquido può essere fatto convogliare da uno scambiatore di calore per raffreddare i dispositivi o un altro fluido di processo (come l'aria o l'acqua di processo)
Vantaggi:
- Elevata efficienza energetica e riduzione dell'impronta di carbonio fino al 70% grazie all'innovativa tecnologia DC inverter e al minor consumo di refrigerante
- Elevata versatilità grazie a un ampio campo di temperatura da -5 °C a +50 °C
- Funzionamento estremamente affidabile grazie alle funzioni di sicurezza integrate
- Monitoraggio semplice grazie al monitoraggio remoto tramite l'interfaccia IoT
Come funziona:
- Dispersione termica dissipabile fino a 50.000 W a Tw18/Tu35
- Un chiller è un prodotto che utilizza un mezzo liquido (acqua, olio, ecc.) per asportare il calore da un'utenza
- Questo liquido può essere fatto circolare da uno scambiatore di calore per raffreddare i dispositivi o un altro fluido di processo (come l'aria o l'acqua di processo)
Vantaggi:
- Ridotta quantità di refrigerante grazie alla tecnologia a microcanali
- Display touch per una interfaccia utente semplice e intuitiva
- Funzionamento estremamente affidabile grazie alle funzioni di sicurezza integrate
- Le opzioni preconfigurate riducono i tempi di consegna
- Monitoraggio remoto già integraton ell'apparecchio standard
Come funziona
- Potenza dissipata asportabile fino a 20.000 W a Tw18/Tu35
- Un chiller (refrigeratore) è una macchina che utilizza un fluido frigorigeno (acqua, olio, ecc.) per asportare il calore da una utenza
- Questo fluido può essere fatto circolare attraverso uno scambiatore di calore per raffreddare le apparecchiature o un altro fluido di processo (ad es. aria o acqua di processo)
Vantaggi:
- Riduzione dell'impronta di CO2 fino al 35%
- La tecnologia a microcanali riduce il volume del refrigerante richiesto
- Monitoraggio remoto già integrato nell'unità standard
- Le funzioni di sicurezza integrate aumentano la sicurezza
- Ingombro ridotto
Riscaldatore anticondensa per armadi
Come funziona:
- Tutti i riscaldatori per armadi Rittal utilizzano elementi PTC che regolano automaticamente la loro resistenza e quindi la loro potenza termica in base alla temperatura
Vantaggi:
- Tecnologia PTC autoregolante per un controllo ottimale della potenza termica
- Protezione contro la condensa nel quadro elettrico
- Distribuzione costante del calore per evitare sacche di calore
- Facilità di installazione grazie al morsetto ad innesto rapido per il collegamento elettrico senza attrezzi (morsetto a molla)