Realizzati con materiali di alta qualità, questi contenitori in acciaio inox di Rittal sono in grado di resistere anche alle condizioni più difficili, sia negli impianti industriali che negli ambienti più difficili. Il design innovativo e il materiale in acciaio inox di alta qualità conferiscono agli armadi non solo robustezza, ma anche un'eccezionale durata.
La serie KX in acciaio inox offre configurazioni variabili utilizzando guide DIN, piastre di montaggio, per un adattamento preciso ai requisiti progettuali.
Disponibile in acciaio inox AISI 304 o AISI 316L, la gamma KX acciaio inox resiste alle condizioni più gravose grazie ad un armadio robusto e resistente alla corrosione, garantendo durata e affidabilità.
La gamma KX in acciaio inox è disponibile a magazzino per una consegna rapida, permettendo ad acquisitori e progettisti di rispondere rapidamente ai requisiti progettuali.
Parete posteriore con predisposizione al supporto a parete. Il contenitore è fornito senza forature. La predisposizione permette di risparmiare tempo e fatica durante l'installazione.
Il contenitore di derivazione KX in acciaio inox è dotato di una serratura ad alette facile da installare con un inserto a doppio pettine per un bloccaggio sicuro del contenitore, particolarmente importante per proteggere i componenti elettrici altamente sensibili.
Le cerniere standard delle porte a 180° fornite di serie nei contenitori per sistemi bus e nei contenitori di derivazione EB-BOX creano spazio aggiuntivo e migliorano l'accessibilità all'interno del contenitore per una facile manutenzione e accesso ai componenti.
Le guide di montaggio possono essere montate in modo flessibile sulla parte anteriore del listello forato di montaggio dei contenitori di derivazione KX e dei contenitori per sistemi bus. In alternativa, utilizzando un accessorio dedicato, possono essere installate direttamente sulla parete posteriore dell'armadio per sfruttare in modo ottimale la profondità dell'contenitore, particolarmente importante per il montaggio di componenti di dimensioni maggiori.
La chiusura rapida in acciaio inox KX con inserto Torx nel contenitore di derivazione e nel contenitore per sistemi bus garantisce un bloccaggio preciso e sicuro del contenitore garantendo una protezione efficace per sistemi e dispositivi elettrici.
Il collegamento del conduttore di terra è particolarmente rapido grazie all'apposità predisposizione realizzata di serie, facile da realizzare anche successivamente alle fasi di montaggio.
Contenitore di derivazione KX
- Sgancio rapido con inserto Torx
- Predisposizione per il fissaggio a parete
- Messa a terra: listello di montaggio forato ottimizzato
- Allestimento interno: guide DIN, piastra di montaggio, aggancio di fissaggio
E-Box KX
- Serratura ad alette
- Predisposizione per il fissaggio a parete
- Messa a terra: listello di montaggio preforato
- Cerniere a 180° fornite di serie
Contenitore KX per sistemi bus
- Sgancio rapido con inserto Torx
- Predisposizione per il fissaggio a parete
- Messa a terra: listello di montaggio forato ottimizzato
- Allestimento interno: guide di montaggio, piastra di montaggio
- Cerniere a 180° fornite di serie